-
MAX14724PMB1: Evaluation Kit for the MAX14724 Data Sheet (Rev. 1)4/1/2019PDF572K
概览
优势和特点
- 8:4矩阵开关多路复用器
- 50Ω阻抗受控信号走线
- 12引脚Pmod兼容连接器(GPIO)
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX14724PMB1外设模块提供了必要的硬件电路,使得MAX14724 8:4矩阵开关复用器可连接至任何使用Pmod™兼容扩展端口配置I2C或SPI通信的系统。IC可由1.6V至5.5V单电源或±2.5V双电源供电。器件具有8:4多路复用器,可使用I2C或SPI选择每种开关组合。关于IC工作的详细信息,请参阅MAX14724 IC的数据资料。
应用
- 电池供电设备
- 数据采集
- 医疗装置
- 信号切换
相关产品
文档
-
MAX14724PMB1 Gerber File11/23/2022TGZ833K
-
MAX14724PMB1 ODB Files - Design Files10/10/2022TGZ833K