概览
优势和特点
- 经过验证的电路板布局
- 经过验证的元器件清单
- 电路板上提供多个测试点
- 提供针对315MHz或433.92MHz优化的版本
- 频率带宽从300MHz至450MHz*可调
- 完全装配并经过测试
- Windows 98/2000/XP/7兼容软件
产品详情
MAX1471评估系统(EVSYS)为完备的接收器系统,由MAX1471评估板(EVKIT)和Maxim CMAXQUSB模块组成。为使用个人计算机全面评估MAX1471,请订购完整的EVSYS (MAX1471EVSYS);如果已经随之前的Maxim系统或基于微控制器的定制系统购买了CMAXQUSB模块,只需订购评估板(MAX1471EVKIT)。
MAX1471EVKIT提供经过验证的设计,用于评估MAX1471 ASK/FSK超外差接收器;器件采用TQFN封装,带裸焊盘。EVKIT支持测试器件的RF性能,而EVSYS则提供额外利益,可使用经过测试的数字接口和软件GUI。RF输入接口包括SMA连接器,便于连接测试设备。
MAX1471EVKIT可提供两种版本:315MHz (MAX1471EVKIT-315)和433.92MHz (MAX1471EVKIT-433)。无源元件针对这两种频率进行了优化,但也很容易更改为工作在300MHz至450MHz的RF频率。
MAX1471中有用于ASK和FSK信号的独立数据通路。在EVKIT中,ASK和FSK数据滤波器带宽均设置为5 kHz,该频率被推荐用于接收4.2 kbps曼彻斯特数据率。
为方便部署到客户的设计,MAX1471EVKit也具有经过验证的PCB布局,很容易复制,加快上市时间。可从以下网址下载EVKIT Gerber文件:www.maximintegrated.com。
应用
- 汽车遥控钥匙门禁(RKE)
- 车库开门器
- 家庭自动化
- 本地遥感勘测系统
- 医疗系统
- 安全系统
- 胎压监视系统
- 无线钥匙
- 无线传感器
相关产品
文档
-
MAX1471 Gerber File10/10/2022ZIP85K