-
MAX14611EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14611 Data Sheet (Rev. 0)10/8/2013PDF1M
概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 减少评估时间
- 完全组装并经过测试
- 板载可调节振荡器
- 评估时无需外部函数发生器
- 跳线可选择开漏和推挽缓冲器,在每种工作模式下均可方便评估
产品详情
MAX14611评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示4通道双向、低电压逻辑电平转换器MAX14611的功能,该器件采用14引脚TDFN封装。通过多组可选择跳线灵活配置PCB,直接评估IC。评估板输入电源可由Micro-USB B型连接器或外部5V电源提供。板载LDO稳压器为每个元件提供合适的电压,通过电位器用户可单独调整电平转换器各边的电源电压。
应用
- 低电压ASIC电平转换
- 移动电话
- 便携式电子
- POS系统
- SPI、I²C和MDIO电平转换
- 电信设备