概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 方便的板上测试点
- 完全安装并经过测试
- 可选的压力传感器(MAX1455EVKIT-CS)
- 经过工厂温度校准(MAX1455EVKIT-CS)
- 基于LabVIEW®的软件
产品详情
MAX1455评估板(EV kit)可利用MAX1455和计算机演示阻性传感器的补偿和校准功能。该评估套件包括组装好并经过测试的PCB,可选择预装工厂校准的传感器(MAX1455EVKIT-CS)或不安装传感器(MAX1455EVKIT-NS)。选择评估传感器的初始性能时不需要软件和计算机,因为评估板已经过补偿。评估板和串口适配器通过10针带状电缆连接,MAX1452KEY插入计算机的串口,允许在环境舱内评估电路板。该软件需要运行在Windows® 95/98/2000/XP兼容PC机。
应用
- 加速计测量
- 湿度传感器
- MR和GMR传感器
- 压阻式硅传感器
- 压力传感器与变送器
- 阻性传感器
- 应变仪
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。