概览
优势和特点
- USB供电
- 可评估多达15片MAX1454
- 由主板为子板和评估板供电
- 评估板带有传感器插座
- 板上ADC采集MAX1454输出电压
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- 友好的图形用户界面(GUI)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX1454评估系统(EV system)由MAX1454主板和MAX1454评估板(EV board)组成;MAX1454子板系统(DB system)包括一块MAX1454子板和一块MAX1454评估板。评估系统结合DB系统,提供一套经过验证的设计方案,用于评估多达15片高精度传感器信号调理器MAX1454。评估系统还包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于演示IC特性。主板提供IC与主机之间的通信接口、挂接在系统上15片器件的寻址电路以及连接评估板位置1的电路。评估板安装了16引脚TSSOP封装的MAX1454AUE/V+;子板包括评估板连接的电路和继电器。系统中,除位置1外,每个位置都需要一个子板和评估板。因此,为了评估15片MAX1454,需要一个评估系统和14个DB系统。数据手册的图1给出了一个特定的扩展系统,支持4个位置。
应用
- 压力较准与控制
- 压力传感器
- 阻性传感器
- 应力计
- 湿度传感器
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。