-
MAX14535EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX14535E Data Sheet (Rev. 0)3/25/2009PDF121K
概览
优势和特点
- 输入旁路电阻用于抑制咔嗒/噼噗声
- 0.135Ω低导通电阻(RON)
- 可通过-1.5V至3V和VCC之间的较小值的模拟信号
- 工作于+2.4V至+5.5V直流电源
- 可演示USB供电下的工作情况
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX14535E评估板(EV kit)用于演示MAX14535E双刀/双掷(DPDT)模拟开关的功能,该开关可处理负信号,具有低导通电阻(0.135Ω RON)并且在NO_端具有输入旁路电阻,用于抑制便携式音频系统中的咔嗒/噼噗声。IC采用节省空间的超薄QFN封装。评估板工作于+2.4V至+5.5V直流电源,并可配置为采用USB电源供电。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 笔记本电脑
- PDA
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。