-
MAX1358EVKIT: Evaluation Kit for the MAX1358 Data Sheet (Rev. 0)8/12/2009PDF1M
概览
优势和特点
- MAX1358数据采集系统
- 图形用户界面(GUI)用于评估板控制
- MAXQ2000微计算机
- 64kB (32k x 16)闪存
- 2kB (1k x 16)数据RAM
- UART至RS-232物理接口
- 串行存储器
- 2kB IIC EEPROM
- 4kB SPI™ EEPROM
- 512字节1-Wire®
- 内部和外部温度传感器
- MAX1358内部温度传感器
- 外部晶体管温度传感器
- 外部线性温度传感器
- 外部热敏电阻
- 压电蜂鸣器
产品详情
MAX1358评估板(EV kit)为评估MAX1358数据采集系统的功能提供了一个便捷的平台。评估板包含了与PC相连所需的全部硬件以及运行的应用软件。
应用
- 电池供电和便携式设备
- 数据采集系统
- 电化学与光传感器
- 工业控制
- 医疗仪器