-
MAX13362EVKIT: Evaluation Kit for the MAX13362 Data Sheet (Rev. 0)3/25/2009PDF533K
概览
优势和特点
- 可接受9V至28V直流电池电源
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- USB PC连接(提供电缆)
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- SPI™接口端子
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX13362评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估24通道汽车开关监测器MAX13362。评估板还包括Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容的软件,为测试MAX13362的性能提供简洁的图形用户界面(GUI)。MAX13362评估板印刷电路板(PCB)上已安装了MAX13362ATL/V+。
应用
- 车体控制器
- 车门模块
- 汽车智能汇接盒