概览
优势和特点
- 3V至5.5V单电源工作
- 3Mbps RS-232数据速率
- 低电压逻辑接口
- 数字环回
- RS-232环回
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX13235E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估带低压接口以及增强型静电(ESD)保护能力的3Mbps RS-232收发器MAX13235E。评估板演示了采用20引脚TSSOP封装的MAX13235E的功能。MAX13235E还提供带裸焊盘的20引脚TQFN封装,但该封装与本评估板不兼容。
MAX13235E评估板PCB出厂时安装有3Mbps速率版本的MAX13235EEUP+。MAX13235E评估板还可用于评估MAX13234E (250kbps速率版本)。要评估此器件时,请与厂商联系申请引脚兼容的MAX13234EEUP+的免费样品。
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。