概览
优势和特点
- 支持可编程收发器
- V.28 (RS-232)
- V.10 (RS-423)
- V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)
- V.35
- 真失效保护接收器输入
- 可编程电缆端接(MAX13175E)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX13171E/MAX13173E/MAX13175E评估板(EV kit)组合了MAX13171E多协议时钟/数据收发器、MAX13173E控制收发器以及MAX13175E线缆端接芯片。该芯片组构成完整的多协议数据终端装置(DTE)或数据通讯设备(DCE)接口,支持V.28 (RS-232)、V.10 (RS-423)、V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)以及V.35协议,可通过软件选择工作协议。内部电荷泵允许评估板工作在3.3V至5.5V单电源。
评估板设计充分利用芯片组顺畅的引脚排列,评估板包括一个40引脚接头(逻辑信号)、DB25母连接器(协议信号)、三个SMA连接器(高速逻辑信号)以及用于测量高速数据信号(逻辑和协议信号)的示波器探头连接器。
应用
- CSU和DSU
- 数据网络
- 数据路由器
- 数据切换
- PCI卡
- 电信设备
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。