-
MAX1308EVB16-MAX1308EVKIT_cn: MAX1308评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 1)6/19/2007PDF723K
概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 所有输入通道带缓冲器
- 提供评估板与逻辑分析仪的连接头
- 经过完全安装与测试
- 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP的计算机
- 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP的计算机
产品详情
MAX1308评估系统(EV system)是完整的8通道、12位数据采集系统,包含MAX1308评估板(EV kit)、Maxim的68HC16MOD-16WIDE微控制器(µC)模块和USBTO232。若用户具备并行总线控制器或已购买了68HC16MOD-16WIDE微控制器(µC)模块,只需定购评估板(MAX1308EVKIT)。
MAX1308评估板可以利用外部时钟评估MAX1308,这种模式下,68HC16MOD-16WIDE板不可用,而必须由用户提供并行接口。
评估板预装了MAX1308ECM器件。欲评估引脚兼容的MAX1304ECM-MAX1307ECM器件和MAX1309ECM-MAX1315ECM器件,请联系工厂获取免费样品。
应用
- 多相电机控制
- 多相电源监视
- 功率因数监视
- 电网同步
- SIN/COS定位编码器
- 振动与波形分析