-
MAX12900EVKIT: Evaluation Kit for the MAX12900 Data Sheet (Rev. 1)12/22/2017PDF2M
概览
优势和特点
- 带PWM输入的环路供电4mA–20mA变送器
- 在较宽输入电压范围下可靠工作
- 板载微控制器,产生两路PWM输入、提供故障诊断
- 支持HART和Fieldbus H1通信
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 反向电压保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- Windows 7、Windows 8和Windows 10兼容软件
产品详情
MAX12900评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX12900通过环路供电的4–20mA传感器变送器。评估板包括评估电路和图形用户界面(GUI),通过USB端口实现PC与目标器件之间的通信。
为评估板提供Windows 7®、Windows 8和Windows 10兼容软件,方便用户评估IC特性。评估板GUI允许设置MAX12900 PWM占空比的粗调和精调输入,以控制4-20mA环路电流,分辨率为±µA。
评估板必须由外部+24V电源供电,耗流低于2.7mA。
MAX12900评估板已安装MAX12900ATJ+,器件采用32引脚、5 x 5mm TQFN-EP封装。
应用
- 工业自动化和过程控制
- 环路供电4-20mA电流发送器
- 远程仪表
- 智能传感器
相关产品
文档
-
MAX12900EVKIT ODB++ File10/10/2022ZIP4M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。