-
3224: MAX1286、MAX1288、MAX1086和MAX1088评估板及评估系统 Data Sheet1/1/1900PDF552K
概览
优势和特点
产品详情
MAX1286评估系统(EV system)为一个完整的12位、 2通道数据采集系统,包括一块MAX1286评估板(EV kit)和一块Maxim的68HC16MODULE-DIP型微处理器(µC)模块。订购完整的EV系统(MAX1286EVC16),可以通过个人电脑(PC),对MAX1286进行综合评估。如果已经随以前的Maxim评估系统一起购买了68HC16MODULE-DIP模块,或者在其它基于µC系统的定制应用,则只需单独订购评估板(MAX1286EVKIT)。MAX1286 EV板也可以用来评估MAX1288、MAX1086及MAX1088。
应用
- 流量计
- 低功耗数据采集
- 便携式温度监视器
- 触摸屏