-
1678: MAX1202和MAX1203评估系统 Data Sheet1/1/1900PDF212K
概览
优势和特点
- 成熟可靠的印刷电路板布局
- 完整的评估系统
- 方便的板上测试点
- 数据记录软件
- 3V/5V逻辑接口
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1202评估系统(EV系统)是一个完整的8通道数据采集系统,由MAX1202评估套件(EV套件)和Maxim 3V 68L11D微控制器(µC)模块组成。
MAX1202是一款低功耗、+5V、8通道、12位模数转换器(ADC),可直接连接到3V和5V微处理器(µP)。Windows® 3.1/Windows 95软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1202的功能。
要使用个人计算机对MAX1202进行综合评估,请订购评估系统。如果68L11D µC模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件。
MAX1202评估套件和评估系统也可用于评估MAX1203。只需随MAX1202评估套件一起订购MAX1203BCPP的免费样片。对于纯3V应用,请参考MAX147数据手册。
应用
- 5V/3V混合电源系统
- 电池供电应用
- 数据采集
- 高精度过程控制