-
MAX11835TEVS: Evaluation System for the MAX11835 Data Sheet (Rev. 0)9/17/2010PDF1M
概览
优势和特点
- 便利的USB接口
- 安装了带有压电激励器的触摸屏,用于测试触觉反馈功能
- 模拟跟踪模式
- 易于使用的Windows®图形用户界面(GUI),允许设置寄存器以产生多种触觉波形
- 所有元件均安装在有机玻璃底座上,便于操作
- 通过USB采用单电源供电
- 可为boost调节器选择外部电源
- 提供图形用户界面的用户指南
产品详情
MAX11835评估系统(EV system)提供了完备的单层和多层压电激励驱动方案,为具有触摸界面的产品创建触觉反馈功能。MAX11835可高效产生任何类型的用户可编程波形,包括:正弦波、梯形波、方波和脉冲波形等,用于驱动压电负载,获得用户定制的触感。该款低功耗器件可通过I²C接口直接与应用处理器/主控制器连接,器件在单一芯片内集成了各种功能模块,包括:boost调节器、模板存储器和波形发生器,提供完备的触觉反馈控制方案。
评估系统采用多层板设计,包含MAXQ2000 USB触摸接口板(UTIB)和MAX11835子板。
注:随评估套件提供的CD-ROM中包含了介绍图形用户界面(GUI)相关信息的用户指南。
注:MAX11835不是触摸屏控制器,触摸屏只用于测试触觉反馈功能,未连接其4线柔性连接器。
应用
- 手持式游戏控制台
- 汽车信息娱乐终端
- 键盘
- 移动通信设备
- 笔记本电脑、上网本和电子书
- PDA、GPS和媒体播放器