-
MAX1165EVKIT: MAX1165、MAX1166、MAX1065和MAX1066评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF148K
概览
优势和特点
产品详情
MAX1165评估板(EV kit)是完全安装和测试的电路板,用来评估MAX1165模数转换器。该评估板还可用来评估MAX1065/MAX1066和MAX1165/MAX1166。定购MAX1165评估板时可申请所需器件的样片。
应用
- 加速计测量
- 电缆/桥接测试器
- 数据采集系统
- 数字信号处理(DSP)
- I/O板
- 工业过程控制
- 温度检测与监视