-
MAX11506EVKIT: MAX11506和MAX11507评估板 Data Sheet (Rev. 0)11/10/2008PDF599K
概览
优势和特点
- 5V单电源供电
- 输出缓冲器以+6dB增益驱动一个150Ω标准视频负载
- 三路固定的5阶9MHz SD滤波器
- 三路可选的6阶9MHz/33MHz SD/HD滤波器
- 交流或直流耦合输入、输出
- 标准75Ω输入及输出端接电阻
- 透明输入钳位
- 表面贴装元件
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX11506评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面贴装PCB,用于评估MAX11506 IC。MAX11506是6通道视频重建滤波器和缓冲器,用于标清视频(SDTV)信号和高清视频(HDTV)信号。滤波器通带典型值为9MHz (SDTV),并可在9MHz/33MHz (SDTV/HDTV)之间选择。MAX11506包含一路+6dB输出缓冲器,能够为一个标准150Ω视频负载提供2VP-P的视频驱动。
评估板的视频输入和输出信号可以配置为交流或直流耦合。MAX11506视频输入具有75Ω端接电阻,输出端具有75Ω背向端接电阻。评估板采用5V直流单电源供电。
MAX11506评估板更换IC (U1)后还可以评估MAX11507。评估板上已安装了MAX11506 IC。
应用
- 电缆和卫星机顶盒接收机
- 数字录像机(DVR)
- DVD播放器
- HD录像机
- HDTV
- 个人录像机
- SDTV
- 视频点播设备