概览

优势和特点

  • 便于评估MAX11410
  • USB供电
  • 可选板载电压基准(2.5V、1.25V)
  • 可选外部时钟(2.4576MHz)
  • 隔离电源与数字通信
  • 各种采样率和采样数量
  • 时域、频域和直方图
  • 可保存的绘图和寄存器配置
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1兼容软件
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX11410评估板(EV kit)演示24位、多通道、低功耗Δ-Σ ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。GUI允许用户配置全部寄存器,包括绘图软件,可显示捕获的数据以及计算直方图和FFT。

应用

  • 便携式仪表
  • 电阻电桥测量
  • 传感器测量

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。