-
MAX1127EVKIT: MAX1126和MAX1127评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF970K
概览
优势和特点
- 使用MAX1127时,最大采样速率为65Msps
- 低电压、低功耗
- 可选择板上时钟整形电路
- 串行SLVS/LVDS输出
- 提供LVPECL差分输出驱动器
- 提供解串器
- LVDS测试模式
- 经过完全安装和测试
- 可用于评估MAX1126
产品详情
MAX1127评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,包含了评估MAX1126/MAX1127四通道12位模/数转换器(ADC)所需的全部元件。MAX1126/MAX1127接收差分模拟输入,评估板可以将单端信号转换成差分输入。ADC的数字输出可方便用于高速逻辑分析仪或数据采集系统的采集分析,评估板还提供解串器,便于配合标准逻辑分析仪工作。评估板采用1.8V和3.3V电源供电(可选择1.5V用于FPGA)。另外,评估板还可以将用户提供的交流信号转换成时钟信号。评估板上预先装有MAX1127器件,欲评估引脚兼容的MAX1126器件,请联系工厂获取免费样品。
应用
- 仪表
- 多路通信系统
- 正电子放射断层(PET)成像
- 超声和医学成像