-
4137: MAX1121、MAX1122、MAX1123和MAX1124评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF540K
概览
优势和特点
- 使用MAX1124时,最大250Msps转换速率
- 低电压、低功耗
- 全差分输入配置
- 板上差分输出驱动器
- 可选择次级变压器
- 经过完全安装与测试
- 可用于评估MAX1121 (8位)、MAX1122 (10位)、MAX1123 (10位)
产品详情
MAX1124评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,含有对MAX1121 (8位、250Msps), MAX1122 (10位、170Msps), MAX1123 (10位、210Msps)和MAX1124 (10位、250Msps)模/数转换器(ADC)进行评估的全部元件。MAX1121-MAX1124接收差分模拟输入;评估板可以将用户提供的单端信号源转换成差分输入。ADC的数字输出可由高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集、分析。评估板采用1.8V和3.3V电源供电,还能够将用户提供的交流信号转换成时钟信号。评估板预先装配有MAX1124器件,欲评估引脚兼容的MAX1121/MAX1122/MAX1123器件,请联系工厂获取免费样品。
应用
- 电缆头系统
- 通信测试设备
- 数字式预校正接收器
- 雷达和卫星子系统天线阵处理器
- 无线及有线宽带通信