概览
优势和特点
- 高速USB连接器、FMC连接器和PMOD式连接器
- 75MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
- 10MHz SPI时钟,可用于独立模式
- 不同样本大小和采样率(高达500ksps)
- 收集多达1百万样本(使用FPGA平台)
- 时域、频率和直方图
- 同步输入/输出,用于相干采样(使用FPGA平台)
- 板载输入缓冲器(MAX9632和MAX44242)
- 板载电压基准(MAX6126和MAX6070)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
- Windows XP、Windows 7和Windows 8.1兼容软件
产品详情
评估板(EV kit)演示MAX1115X/MAX1116X家族18/16位SAR ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。评估板可工作在多种模式:
- 独立模式:在"独立"模式下,评估板通过USB电缆连接至PC,可实现完整评估板功能的一部分,采样率、样本大小有限制,并且不支持相干采样。
- FPGA模式:"FPGA"模式下,评估板通过低引脚数FMC连接器连接至Avnet ZedBoard™。ZedBoard具有Xilinx® Zynq® -7000 SoC,通过网口连接至PC,允许GUI执行不同的操作,能够完全控制夹层卡功能。带有FPGA平台的评估板能够对目标IC执行完整的评估测试。
- 用户提供的SPI模式:除USB和FMC接口外,评估板提供12引脚PMOD式连接头,可通过用户提供的SPI接口连接SCLKx、DINx、DOUTx和CNVSTx信号。
评估板包括兼容Windows XP®、Windows® 7和Windows 8.1的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率、内部或外部基准选项(取决于所选的目标器件),绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。
ZedBoard电路板支持+12V AC-DC墙上适配器。评估板可由本地+20V电源供电。评估板具有板载变压器和数字隔离器,将IC与ZedBoard/板载处理器相隔离。
MAX1115X/MAX1116X评估板已安装10引脚µMAX®封装的MAX1115XEUB+/MAX1116XEUB+,但也可评估同家族中其它引脚兼容的器件。关于评估板支持的全部器件清单,请参见表4。
应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 工业过程控制
- 医疗仪表
文档
-
MAX11150/52/58/60/62/68 EVKIT Gerber Files5/5/2023ZIP1M