-
MAX11156EVSYS: Evaluation System for the MAX11156 Data Sheet (Rev. 0)7/24/2013PDF987K
概览
优势和特点
- Windows XP-, Windows Vista-, and Windows 7-Compatible Software
- High-Speed USB Interface
- Various Sample Sizes and Sample Rates
- Time Domain, Frequency Domain, and Histogram Plotting
- Collects Up to 1 Mega Samples
- Frequency, RMS, MIN, MAX, and Average DC Calculations
- On-Board Voltage Reference
- 40MHz SPI Interface
- RoHS Compliant
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 工业控制系统/处理控制
- 医疗仪表
- 窄带接收器
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。