-
MAX11014EVKIT: MAX11014评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/15/2009PDF968K
概览
优势和特点
- 演示MESFET漏极电流的自动调节功能
- 支持标准、快速和高速I²C兼容的传输模式
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容的软件
- USB至PC连接(包含电缆)
- 无铅并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX11014评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX11014 RF MESFET放大器漏极电流自动控制器,采用包含了DI2CM™ IP核(由Digital Core Design开发)的Altera复杂可编程逻辑器件(CPLD)实现。评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容的软件,为验证MAX11014的功能提供了简便的图形用户接口(GUI)。
可从china.maximintegrated.com下载最新版本的MAX11014 IC数据资料。
应用
- 蜂窝基站RF MOSFET偏置控制
- 工业过程控制
- 点到点或一点到多点链路