概览
优势和特点
- 监测活动和心率并将其流化输出到Android®移动App
- 收集关于心跳的搏动生理数据
- 提供访问传感器原始数据和算法输出的途径
- 算法输出数据包括心率、心率变异、步数和活动强度
- 仿真长达9个月的设计时间,适用于构建和原型设计
- 与其他方案相比,只需不到一半的功耗和三分之一的空间
- 单次充电可工作长达7天
产品详情
MAX-HEALTH-BAND腕戴式心率和活动监测仪提供一种简便途径,从健康传感器析取高精度生命体征和原始数据,适合于可穿戴设计。这一独特的评估和开发平台使用经过优化的MAX86140光学脉搏血氧仪/心率传感器和MAX20303可穿戴设备电源管理方案,展示Maxim的运动补偿健康传感器算法。MAX-HEALTH-BAND通过Bluetooth®将算法输出和来自健康传感器的原始数据流化输出到智能手机app,用于定制算法开发。平台也支持white-box许可证。
除原始PPG和加速计数据外,MAX-HEALTH-BAND还检测步数、活动强度、心率,以及用于检测心率变异的心跳间隔。MAX-HEALTH-BAND配备腕戴式心率和活动腕带、USB充电线,以及用于下载Android应用的说明。
下载应用 ›应用
- 健身和健康追踪器
- 健康监测追踪器
- 开发新用途和客户算法的可靠硬件