-
UG-6732: Maxim ECG Monitor User's Guide6/22/2018PDF382K
概览
优势和特点
- 临床级ECG和心率测量及分析,基于MAX30003超低功耗Power ECG AFE,带有HR检测算法
- 开放API,支持为基于ECG的用例开发独特的设备应用
- 附加板载传感器,包括加速度计、陀螺仪和磁力计
产品详情
MAX-ECG-MONITOR评估和开发平台具有MAX30003临床级AFE,分析数据和准确跟踪心脏信号(ECG和心率),以及用户状态信号,例如温度和运动,为临床和健身应用提供非常宝贵的洞察力。利用嵌入式算法快速开发基于ECG的应用,或者利用其收集原始数据,从而开发自己的定制健康传感器算法。作为Movesense生态系统的一部分,MAX-ECG-MONITOR运行开放式应用程序编程接口(API),用于为各种基于ECG的用例开发独特的设备内app,显示休息或高运动活动期间的心率信号。
MAX-ECG-MONITOR与Android® OS设备配合,显示各个传感器的实时测量数据;平台也捕获来自于健康传感器信号的原始数据并进行储存,从而允许完全访问定制开发用例的结果和汇总。
MAX-ECG-MONITOR配有带固件的ECG/心率监测仪参考设计模块、胸带,以及适用于健身应用的干电极和适用于临床应用的湿电极。平台包括关于下载Android应用的说明。
下载应用 ›应用
- 运动强度检测
- 内置健身和健康监测的服装
- 健身监测胸带
- 医用心率信号贴片
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。