概览

产品详情

AD8451-EVALZ评估板是一个方便的独立平台,用于评估AD8451的主要元件;后者可作为独立元件使用,也可连接电池测试/化成系统。

采用此配置时,AD8451-EVALZ工作情况与其在集成PWM和DC-DC电源转换器的系统中的情况相同。 详情请参考 AD8451 数据手册。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。