-
EVAL-LT8685S-AZ - Schematic10/25/2022PDF110 K
概览
产品详情
演示电路 EVAL-LT8685S-AZ 是一款配备 LT8685S(一种 42V 四通道单片同步降压静音开关)的 4 轨电源。该演示电路设计用于标称 12V 输入的 5V、3.3V、1.8V 和 1.2V 输出。这些 5V 和 3.3V 的电源轨由 12V 输入电源供电,而 1.8V 和 1.2V 电源轨则通过 5V 或 3.3V 的高压降压稳压器之一供电。对于通道 1 和通道 2,电流能力为 2.5A。对于低压通道,则额定负载电流为 4A。
使用单个电感器可将这两个 42V 稳压器组合在一起,从而提供 5A 的输出电流。同样地,使用单个电感器可将这两个 8V 稳压器组合在一起,从而提供 8A 的输出电流。
每个通道的单独跟踪/软启动、限流值独立启用且正常工作,简化了四通道输出功率转换器的设计。所有稳压器均可同步至一个共用外部时钟输入或内部振荡器。使用单个电阻器,该外部时钟输入或内部振荡器可在 350 kHz 至 3MHz 的范围内对切换频率进行编程,从而支持按特定应用优化系统设计。
演示手册中的性能摘要表总结了演示板在室温下的性能。对于不同的应用,可轻松修改该演示电路。
LT8685S 数据手册提供了完整的器件、运行说明和应用信息。此数据手册必须与演示电路 EVAL-LT8685S-AZ 的快速启动指南配合阅读。
相关产品
文档
-
EVAL-LT8685S-AZ - Demo Manual (Rev. 0)10/25/2022PDF291 K
-
EVAL-LT8685S-AZ - Design Files10/25/2022ZIP2 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。