概览
产品详情
评估电路EVAL-LT8334-AZ内置采用SEPIC配置的LT8334。它以2MHz的开关频率运行,旨在将3V至26V电源转换为12V输出。该转换器可输出高达2.2A的电流,具体取决于输入电压(有关最大输出电流与VIN的关系曲线,请参见用户指南中的图3)。
该评估电路具有展频(SSFM)功能、EMI滤波器和可选EMI屏蔽空间,以提供最佳EMI性能。此PCB布局已针对良好的EMI性能和小解决方案尺寸进行优化。该评估板包含可选跳线JP1,以帮助选择所需的SYNC引脚工作模式。在轻载下可以选择脉冲跳跃或低纹波突发工作模式以提高效率。
LT8334升压/SEPIC/反相转换器IC在2.8V至40V的输入范围内工作,适合汽车、电信和工业应用。该转换器提供300kHz至2MHz的可调及可同步频率范围,具有SSFM选项。LT8334具有其他常见功能,例如软启动、偏置引脚、输入欠压闭锁。该IC在突发工作模式下的低静态电流低至9 μA,在关断模式下的静态电流低至1 μA,是电池供电系统的理想选择。LT8334装配在散热增强型、12引脚、4 mm × 3 mm DFN封装内。
数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与EVAL-LT8334-AZ演示手册配合阅读。
相关产品
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。