-
EVAL-LT8333-AZ - Schematic12/3/2021PDF142 K
概览
产品详情
评估电路 EVAL-LT8333-AZ,它具有采用 SEPIC 配置的 LT8333。它以 2MHz 的开关频率运行,旨在将 3V 至 26V 电源转换为 12V 输出。转换器可输出高达 1.25A 的电流,具体取决于输入电压(有关最大输出电流与 VIN 的关系曲线,请参见演示手册中的图 3)。
该评估电路采用展频(SSFM) 和 EMI 滤波器,以提供最佳的 EMI 性能。此 PCB 布局已针对良好的 EMI 性能和小解决方案尺寸进行优化。该评估板包含可选跳线 JP1,以帮助选择所需的 SYNC 引脚工作模式。在轻负载时,可以选择脉冲跳跃 (PULSE SKIP) 或低纹波Burst Mode®操作 (BURST) 来提高效率。
LT8333 升压/SEPIC/反相转换器 IC 在 2.8V 至 40V 的输入范围内工作,适用于汽车、电信和工业应用。通过 SSFM 选项,该转换器可提供 300kHz 至 2MHz 的可调的同步操作。LT8333 具有其他流行功能,例如软启动、偏置引脚、输入欠压锁定。该 IC 在 BURST 模式下,可呈现低至 9 μA 的低静态电流,在关断模式下,可呈现低至 1 μA 的静态电流,是电池供电系统的理想选择。LT8333 装配在耐热性能增强型、10 引脚、3 mm × 3 mm DFN 封装内。
数据手册提供了完整的套件、运行和应用说明。必须结合 EVAL-LT8333-AZ 演示手册,阅读数据手册。
相关产品
文档
-
EVAL-LT8333-AZ - Demo Manual (Rev. 0)12/3/2021PDF1 M
-
EVAL-LT8333-AZ - Design Files12/3/2021ZIP2 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。