概览

产品详情

EV1HMC8326LG 是一款配置齐全的 4 层评估板,可用于评估 71 GHz 至 76 GHz HMC8326LG E 频段低噪声下变频器系统化封装(SiP)。


该电路板装配包括 4 个用于差分 I 和 Q 混频器输出的边缘安装型 2.9mm 连接器以及一个用于 LO 驱动输入信号的边缘安装型 SMA 连接器。该评估板安装在铝底板上,包括一个用于 E 频段信号输入的标准 WR-12 波导孔型。


该板配有用于直流偏置的 LDO,且为 LDO 上电仅需 +5/–5V 电压。


欲了解详细的偏置要求和应用电路信息,请参考数据手册。


相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。