概览

优势和特点

  • 60 GHz评估套件设计用于快速评估HMC6300和HMC6301发射/接收芯片组
  • 演示平台可通过无线传输轻松集成HMC6300和HMC6301无线电链路与基带调制解调器

产品详情

EK1HMC6350评估套件允许用户使用标准的基带模拟接口设置半双工、60 GHz毫米波链路。它提供MMPX和1.85 mm连接器,可与第三方测试设备或毫米波天线接口。EK1HMC6350评估套件包括USB接口和图形用户界面(GUI)软件,利用HMC6300/HMC6301图形用户界面,用户可以通过写入器件寄存器对HMC6300和HMC6301进行编程。


该套件中提供两个母板:已填充TX模块位置的HMC6300母板和已填充RX模块位置的HMC6301母板。


HMC6300和HMC6301数据手册提供HMC6300和HMC6301的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南UG-1031与数据手册。

技术与领域

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。