概览
优势和特点
FlexMC Kit可让用户:- 采用有传感器和无传感器操作快速建模并实施电机控制算法
- 通过开箱即用功能最大程度缩短设置时间并快速开始测试
- 利用高性能建模环境开发、调试和测试新控制环路
- 快速原型制作,然后采用FlexMC Kit部署
产品详情
The FlexMC Motor Control Development PlatformTM 是支持所有电机控制解决方案的快速开发系统。 FlexMC KitTM通过基于模型的强大设计工具帮助您加快产品上市并提高性能。 ADI/Boston Engineering解决方案集硬件、软件和开箱即用功能于一体,可用于带有霍尔传感器、编码器或无传感器反馈的永磁同步电机(PMSM)。解决方案概览
FlexMC Kit具有必要的硬件和软件,可在开环或闭环速度控制条件下旋转电机。采用FlexMC Kit,则您可以在MATLAB和Simulink中对系统建模,生成C代码,然后部署。 FlexMC Kit利用系统建模和设计概念,另外还在MATLAB和Simulink中包含库,可另外获得经过验证的方法。 FlexMC Kit硬件包含带有编码器的PMSM电机以及Boston Engineering通用交流输入驱动板,可直接连接ADI ADSP-CM408混合信号处理器EZ Kit。用户可以使用MATLAB和Simulink通过PC电源进行原型制作,然后通过FlexMC Kit部署。 该系统可轻松连接电机和ADSP-CM408 EZ Kit,是满足原型制作需要的完美解决方案。
硬件:
- 95-250VAC、400W通用交流电压电机控制板
- 三相无刷PMSM
- 正交增量编码器'
- 单独出售:ADSP-CM408 EZ-KIT
软件:
- Simulink函数库
- C语言函数库
- 演示应用程序
注意: FlexMC电机控制通用交流套件由Boston Engineering (BE)独家制造、配送并提供支持。 BE负责套件的正确安装和工作。