概览
优势和特点
- 双通道HDMI 1.4快速切换接收器
- 12位、170 MHz视频和图形数字化仪
- 3D梳状滤波器解码器
- 256 Mbit DDR SDRAM
- 电源和两个热插拔检测LED
- 提供下列连接:2 HDMI、DB15 VGA、SVIDEO、复合与分量
- 格式高达720p
- 色彩深度高达24位
- 软配置
- 多格式视频编码
- 集成ARC的225 MHz高性能HDMI发送器
- 六个12位噪声整形视频DAC
- 提供下列连接:HDMI、SVIDEO、复合与分量
- 格式高达720p
- 色彩深度高达24位
- 软配置
产品详情
视频解码器和视频编码器EI3扩展板——两者同属于EZ-Extender®产品——是低成本平台,有利于通过ADI EZ-Board®开发硬件和CrossCore® Embedded Studio软件开发环境,对ADI嵌入式处理器进行视频处理评估。
编码器集成两个视频输出器件。 第一个是ADI ADV7511——一款HDMI发送器,适合家庭娱乐产品,比如游戏机、PC、DVD播放机和录像机、数字机顶盒和影音接收机。 第二个器件是ADI ADV7341——一款适合DVD录像机、DVD播放机以及高清蓝光DVD播放机的编码器。
解码器采用ADI的ADV7842——一款用于下列设备的器件:AVR视频接收机、LCD/DLP前投式投影仪、带PVR的HDTV机顶盒、投影仪和高级电视(比如PDP HDTV、LCD TV、LCD/DLP背投式HDTV、CRT TV、LCoS HDTV)。
带硬编码加密密钥的视频解码器(ADZS-DECODEK-EX3)可通过HDMI连接解码高带宽数字内容保护(HDCP)信息。 注意,带加密密钥的解码器仅可用于HDCP许可。
这些EZ-Extender连接嵌入式处理器EZ-Board,支持扩展接口3 (EI3)规格。 该新型接口便于获得更多在接口连接器上可用的信号,并可将尺寸缩减至比之前的EI2规格更小。 提供软件示例以演示扩展板上的器件功能。
订购信息:
产品型号:ADZS-ENCODE-EX3
ADZS-DECODE-EX3
ADZS-DECODEK-EX3
CROSSCORE®工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)联系支持中心
系统需求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
文档
电路板设计数据库 (1)
Video Decoder & Video Encoder EI3 Extender Board - Board Design Database (Rev. 1.0)