概览

产品详情

EVAL-ADV7281MAEBZ是用于ADV7281-MA的评估板。 模拟视频馈入视频输入端(Ain1至Ain8)。 EVAL-ADV7281MAEBZ可接收各种不同格式的模拟视频。

EVAL-ADV7281MAEBZ将模拟视频转换为MIPI® CSI-2输出视频流(8位YCrCb 4:2:2)。

MIPI® CSI-2输出由差分数据通道(D0+和D0-)以及差分时钟通道(Clk+和Clk-)组成。 这些视频流输出至EVAL-ADV7281MAEBZ上的SMA连接器。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。