概览
产品详情
EVAL-ADV7281EBZ是用于ADV7281的评估板。 EVAL-ADV7281EBZ由一个ADV7281视频解码器和一个ADV7391视频编码器组成。
模拟视频馈入视频输入端(Ain1至Ain4)。 来自视频输入端的模拟视频馈入ADV7281视频解码器。 ADV7281视频解码器将模拟视频转换为8位ITU656数字流。
ADV7281的ITU656数字输出流馈送至接头J5并馈入ADV7391视频编码器。 ADV7391视频编码器将数字流转换为模拟YPbPr输出。 模拟YPbPr输出馈送至EVAL-ADV7281EBZ上的视频输出连接器。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。