概览

优势和特点

  • 2 A峰值驱动输出能力
  • 输出功率器件电阻:<2 Ω
  • 低传播延迟:<51 ns
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 输出电压范围至35 V
  • 输出和输入欠压闭锁(UVLO)
  • 针对多个开关类型放置焊盘
  • 提供螺丝端子,便于轻松连接

产品详情

评估板EVAL-ADuM4120EBZ和EVAL-ADuM4120-1EBZ支持集成米勒箝位的ADuM4120/ADuM4120-1单通道栅极驱动器。ADI公司的 iCoupler® 技术在输入信号与输出栅极驱动器之间实现隔离。EVAL- ADuM4120-1EBZ选项配有ADuM4120-1,它未集成内部输入毛刺滤波器,因此传播延迟更低。


UG-1109中的说明和器件同时适用于EVAL-ADuM4120EBZ和EVAL-ADuM4120-1EBZ。


ADuM4120/ADuM4120-1的工作电压最高可达35 V。高共模瞬变抗扰度(CMTI)和可靠的驱动强度使ADuM4120/ADuM4120-1非常适合快速开关技术。


EVAL-ADuM4120EBZ评估板有助于对该器件的传播延迟、驱动强度和输入逻辑进行测试。


有关ADuM4120/ADuM4120-1的完整信息,请参阅ADuM4120/ADuM4120-1数据手册,使用评估板时应同时参考UG-1109与数据手册。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。