概览

产品详情

EVAL-ADuM3221EBZ支持隔离式栅极驱动器ADuM3220/ADuM3221。它兼容采用TO-263或TO-252封装的IGBT/MOSFET。该评估板非常适合通过不同的功率器件来评估ADuM322x系列。它搭配安装了ADuM3221A。


EVAL-ADuM3221EBZ支持隔离式栅极驱动器ADuM3220/ADuM3221。它兼容采用TO-263或TO-252封装的IGBT/MOSFET。该评估板适合用来评估ADuM322x。EVAL-ADuM3221EBZ支持隔离式栅极驱动器ADuM3220/ADuM3221。它兼容采用TO-263或TO-252封装的IGBT/MOSFET。该评估板适合用来评估ADuM322x。EVAL-ADuM3221EBZ支持隔离式栅极驱动器ADuM3220/ADuM3221。它兼容采用TO-263或TO-252封装的IGBT/MOSFET。该评估板适合用来评估ADuM322x。EVAL-ADuM3221EBZ支持隔离式栅极驱动器ADuM3220/ADuM3221。它兼容采用TO-263或TO-252封装的IGBT/MOSFET。该评估板适合用来评估ADuM322x

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。