概览
优势和特点
- 峰值输出电流:4 A
- 高工作频率:1 MHz(最大值)
- CMOS输入逻辑电平
- 4.5 V至18 V输出驱动
- 支持TO-263或TO-252 IGBT/MOSFET
产品详情
EVAL-ADuM3123 EBZ支持隔离式精密栅极驱动器ADuM3123。由于该评估板尺寸分别支持采用TO-263或TO-252封装的隔离式栅极双极性晶体管(IGBT)和MOSFET,因此ADuM3123可通过很多不同的功率器件来评估。ADuM3123ARZ型号可在各方面代表ADuM3123型号,因为它具有最低的最小输出电压(4.4 V)。ADuM3123BRZ和ADuM3123CRZ型号的最小输出电压分别为7.4 V和11.1 V。
ADuM3123数据手册提供ADuM3123的完整信息,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。