概览

优势和特点

  • 可访问两个双向数据通道
  • 多个连接选项
  • 支持有源探头
  • 提供电缆端接
  • 支持PCB边缘安装型同轴连接器
  • 轻松配置

产品详情

EVAL-ADuM1250EBZ支持两个双向通道,以便评估采用8引脚SOIC封装的隔离式I2C接口。该评估板提供JEDEC标准、8引脚SOIC_N焊盘布局。该布局支持信号分配、环回和以VDDx或GNDx层为参考的负载,以及优化的旁路电容。信号源可通过接头引脚或边缘安装超小A型(SMA)连接器(SMA连接器需要单独订购)传导至电路板。

该评估板上的螺丝端子板提供电源连接。电路板集成200mil (5.08mm)接头位置,可兼容有源探头(探头接头引脚需要单独订购)。EVAL-ADuM1250EBZ评估板可用于评估ADuM1250、ADuM1251、ADuM2250和ADuM2251器件。虽然EVAL- ADuM1250EBZ的焊盘布局不支持ADuM2250和ADuM2251 16引脚SOIC_W和SOIC_IC封装,但为了便于评估这些器件分别与ADuM1250和ADuM1251功能相当。其区别仅在于封装和隔离功能。因此,ADuM1250和ADuM1251评估也适用于ADuM2250和ADuM2251。

该评估板遵循印刷电路板(PCB)的4层板良好设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源和接地层。该评估板没有其他电磁干扰(EMI)或削减噪声的设计特性。在高工作速度下,或者需要超低辐射时,请参考《AN-1109应用笔记》,了解其它评估板布局技巧。

ADuM1250数据手册提供ADuM1250的完整规格,使用评估板时必须同时参考用户指南UG-1100与数据手册。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。