概览
产品详情
ADuCRF101是一款针对低功耗无线应用而设计的完全集成式数据采集解决方案,内置12位ADC、低功耗ARM Cortex™-M3处理器、431MHz至464 MHz和862 MHz至928 MHz RF收发器以及Flash/EE存储器,采用9 mm × 9 mm LFCSP封装。ADuCRF101微型电路板允许用户对ADuCRF101进行编程、调试并评估其性能。该电路板尺寸小巧,非常适合评估大型无线传感器网络。
ADI提供不同的硬件套件,从微型电路板本身到仿真器和电路板组合。
软件包括:- Keil MDKARM评估版集成软件开发工具。
- IAR EWARM评估版集成软件开发工具。
- CM3WSD串行下载器
- 示例代码
- 函数库
- 用户入门指南
- 数据手册、应用笔记等
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。