概览

产品详情

用于评估完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统ADuC7029的开发系统,该采集系统在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash/EE存储器。

用于ADuC702x精密模拟微控制器的QuickStart套件提供通过UART进行调试的功能和汇编/C源代码调试环境。


相关产品

软件

参考代码

ADuC7019/ADuC702x Code Examples

评估软件

Evaluation Software
(ADuC7xxxVxx.exe)
Keil MDKARM
Keil MDKARM evaluation version integrated software development tool.
I2CWSD.exe
Serial download supporting in-circuit programming using I2C, LIN protocol 4 and LIN protocol 6.
ZIP
1.17 M
Elves-v2.0.0.1
Tool to assist in using the peripheral function libraries
ZIP
1.34 M
PLATool
Standalone graphical tool allowing the user to easily choose the input/output and function of the PLA elements and generating C or assembly code. (zip)

产品下载

IAR EWARM
IAR EWARM evaluation version integrated software development tool.

硬件 (1)

转接板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。