概览

产品详情

ADRF6702-EVALZ是一款配置齐全的4层Rogers 4350评估板。需采用5 V/300 mA电源,且应将该电源连接至测试点的VCC和GND引脚(红色和黑色)。PLL基准电压源应连接至SMA连接器的REF_IN引脚,基带输入应连接至SMA连接器的IPBB、INBB、QPBB和QNBB引脚。SMA的RF OUT引脚提供RF输出。可通过运行Windows XP或Vista(装有Microsoft .NET Framework 3.5)的PC USB端口对评估板进行编程。所需的控制软件可从www.analog.com下载。

技术与领域

相关产品

文档

  • 查看全部 (1)
  • 评估板设计文件 (1)
  • 软件

    评估软件

    ZIP
    140 kB
    评估板软件 (Rev. 6.1.0)
    压缩包中的自述文件说明了如何将ADRF6x0x工厂软件GUI和Cypress Generic USB驱动程序安装到运行32位操作系统的Windows XP、Vista或Windows 7 PC。此软件版本6.1.0旨在用于Cypress USB芯片不是位于单独的适配器板上,而是位于评估板上的ADRF6x0x评估板。

    在线购买

    所示报价为单片价格

    以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。