概览

产品详情

ADRF5024-EVALZ是一款配置齐全的连接评估板,采用4层、62 mil厚、RO4003 PCB材料。


正常工作时,两个电源电压+3.3V和-3.3V应分别施加于VDD和VSS测试点,同时将其地电压连接至GND测试点。控制输入电压0V或+3.3V应施加于CTRL测试点以便选择RFC-RF1和RFC-RF2之间的切换状态。


RF输入信号可施加在边缘安装型、2.4 mm RF连接器的RFC引脚上,并在边缘安装型、2.4 mm连接器的RF1和RF2引脚上测量RF输出信号。

技术与领域

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。