概览

优势和特点

  • 配备散热器的 2 层 Rogers 4350 评估板
  • 端接型 2.9 mm RF 连接器
  • 直通校准路径

产品详情

ADPA7002-EVALZ 评估板由采用 10 mil 厚的 Rogers 4350 铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,并安装在铝制散热器上。散热器有助于为器件提供散热,以及为 PCB 提供机械支撑。散热器上的安装孔便于连接到较大的散热器,从而改善热管理。RFIN 和 RFOUT 端口安装有 2.9 mm 母头同轴连接器,其各自的射频走线具有 50 Ω 特性阻抗。评估板上安装的组件适合在器件的整个工作温度范围内使用。为校准评估板的迹线损耗,在 J3 和 J4 之间提供了一个直通校准路径。J3 和 J4 必须安装 RF 连接器才能使用该直通校准路径。可以通过两个 8 引脚接头来获取电源电压、接地电压、栅极控制电压和检测器输出电压(请参阅表 1,以了解接头引脚分布)。

RF 迹线为 50 Ω 接地共面波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中于接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

该评估板上的电源去耦电容器代表用于表征和评定器件的配置。可使用一个示波器来减少电容器数量,但这因系统而异。建议首先移除或合并离器件最远的最大电容器。

有关 ADPA7002 的完整详细信息,请参阅 ADPA7002 数据手册,在使用这些评估板时,应同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。