概览

优势和特点

  • 适用于 ADP5140 的功能完备的评估板
  • 紧凑型解决方案
  • 4 层高玻璃转换温度 (TG),具有卓越的热性能
  • 通过垂直印刷电路尾引脚头部实现连接
  • 电源电压:3.5 V 至 4.1 V(典型值为 3.7 V)
  • Buck2 和 Buck3 稳压器的可调输出
  • Buck1、Buck4、升压和所有 LDO 稳压器的固定输出
  • 固定启动序列
  • 电压监控和看门狗功能
  • RESETFAULTSTATUS 输出
  • SPI 通信协议

产品详情

ADP5140-EVALZ 提供一套完整、紧凑的解决方案,具有近乎理想的印刷电路板 (PCB) 布局,可以让用户评估 ADP5140 的性能。

ADP5140-EVALZ、ADP5140 上的主要器件集成了四个高性能同步降压稳压器(Buck1 至 Buck4)、一个升压稳压器和七个低噪声低压差 (LDO) 稳压器(LDO1 至 LDO7)。各电压轨道在内部进行监控,并且通过 RESETFAULTSTATUS 引脚向系统报告故障事件。

ADP5140-EVALZ 为所有稳压器启用并定序了控制,支持每个电压轨道以固定序列启动。

ADP5140-EVALZ 集成了一个串行外围接口 (SPI),以便进行系统控制和诊断。ADP5140-EVALZ 具有相关联的专用图形用户界面 (GUI) 软件,可灵活评估 ADP5140。

有关 ADP5140 的完整详细信息,请参阅 ADP5140 数据手册,在使用 ADP5140-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

包装内含

  • ADP5140-EVALZ
  • USB-SDP-CABLEZ 串行接口电缆
  • ADP5140 GUI 软件

使用入门

所需文件

  • ADP5140 数据手册

所需的软件

  • ADP5140 GUI 软件

需要的设备

  • DC 电源
  • 电子负载
  • 示波器

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。