概览
产品详情
ADP2441评估板采用完整的DC-DC开关稳压器设计,基于可配置1 A同步降压DC-DC稳压器ADP2441。
ADP2441是一款同步降压DC-DC开关稳压器,使用电流模式脉宽调制(PWM)控制方案,可在中高负载电流下实现高效率并在轻载下平滑转换到跳脉冲模式以便省电。为尽量减少外部器件数量并提高效率,这些器件集成了功率开关和同步整流器。ADP2441针对小型铁氧体磁芯电感和陶瓷电容工作进行优化,每平方毫米的PCB板面积可提供最大输出功率。
ADP2441-EVALZ在1 A输出时提供5 V电压,开关频率设置为500 kHz。需要时,可通过更改相应无源元件的值修改ADP2441评估板配置。
ADP2441器件的完整规格参见ADI公司的ADP2441数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。