概览

优势和特点

  • 输入电压: 4.5 V至20 V
  • 输出电压精度:±1%
  • 集成44 mΩ高端MOSFET
  • 连续输出电流
    4 A,对于ADP2380
    6 A,对于ADP2381
  • 可编程开关频率: 250 kHz至1.4 MHz
  • 同步至外部时钟: 250 kHz至1.4 MHz
  • 180°反相同步
  • 可编程UVLO
  • 电源良好输出
  • 外部补偿
  • 提供外部可调选项的内部软启动
  • 启动后进入预充电输出

产品详情

ADP2380/ADP2381评估板是完整的、4 A/6 A、20 V降压稳压器解决方案,用户可采用近乎理想的印刷电路板(PCB)布局来评估ADP2380和ADP2381的性能。


开关频率可在250 kHz至1.4 MHz范围内进行编程,或可同步至带180°相移的外部时钟,从而实现可堆叠多相功率解决方案。


ADP2380/ADP2381评估板输出预设为3.3 V,且开关频率设置为500 kHz。 不同的输出电压设置可以通过选用合适的无源器件来实现。 环境工作温度范围为−40°C至+85°C。


有关ADP2380和ADP2381调节器的完整详情可参考ADI公司提供的ADP2380和ADP2381数据手册,应同时参阅数据手册和本用户指南。


相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。