概览

优势和特点

  • 输入电压范围: 2.2 V至5.5 V
  • 输出电流范围: 0 mA至150 mA/li>
  • 输出电压精度: ±1%
  • 工作温度范围: -40℃至+125℃

产品详情

ADP165/ADP166评估板用于演示ADP165/ADP166系列线性稳压器的功能。

使用单电压电源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

ADP165/ADP166线性稳压器的完整技术规格参见ADI公司的ADP165/ADP166数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。


在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。