概览
优势和特点
- 隔离接地层(逻辑端和总线端)
- 高速布局支持2.5千兆位操作和精密抖动测量(随机抖动<1 ps rms)
- 通过SMA端子可方便地连接
- 端1 (VDD1)和端2 (VDD2)采用1.8 V电源工作
- ADN4622:端1 (VIO1)和端2(VIO2)上的LVDS接收器采用3.3 V电源工作
- 端1 (GND1)接地和端2 (GND2)接地
- LVDS输入信号:DIN1+、DIN1−、DIN2+、DIN2−、DIN3+、DIN3−、DIN4+、DIN4−
- LVDS输出信号:DOUT1+、DOUT1−、DOUT2+、DOUT2−、DOUT3+、DOUT3−、DOUT4+、DOUT4−
- 跳线可选刷新模式
- 所有LVDS接收器上的端接电阻
产品详情
EVAL-ADN4622EB1Z和EVAL-ADN4624EB1Z支持快速而轻松地分别评估ADN4622和ADN4624低电压差模信号(LVDS)隔离器,无需使用外部元件。ADN4622/ADN4624采用ADI公司的iCoupler®技术将四通道隔离器、LVDS接收器和驱动器集成到单通道、28引脚宽体SOIC封装中,器件间的间距更小。这些器件能以最高2.5 Gbps的数据速率工作,且具有低抖动。
EVAL-ADN4622EB1Z和EVAL-ADN4624EB1Z具有单独用于隔离器各端的接地层和电源层。利用该分离性能可评估ADN4622/ADN4624,并实现器件两端之间的电气隔离。ADN4622/ADN4624器件每端需要连接1.8 V电源,ADN4622每端还需要连接一个3.3 V电源。
有关ADN4622/ADN4624的完整详细信息,请参阅ADN4622/ADN4624数据手册,在使用EVAL-ADN4622EB1Z或EVALADN4624EB1Z时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。
技术与领域
相关产品
包装内含
EVAL-ADN4622EB1Z或EVAL-AND4624EB1Z使用入门
需要的设备
- 信号发生器
- 示波器
- 电源
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。