概览

产品详情

所有射频迹线都布设在第 1 层(初级侧),所有其他层都是接地平面,为射频传输线路提供可靠接地。顶层介电材料为 Rogers 4350,具备低损耗性能。第 2 层的预浸材料可以将 Isola 370HR 与上面和下面的铜迹线层固定在一起。预浸材料和 Isola 370HR 内核层都用于实现所需的成品板厚度。 

应用中使用的电路板使用 RF 电路设计技术。信号线必须具有 50 Ω 的阻抗,而封装接地引线和裸焊盘必须直接连接到接地平面。使用足够数量的通孔连接上下接地平面。ADI 公司可按需提供 ADMV8420-EVALZ 评估板。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。